LMH6622
- VS = ±6 V, TA = 25°C,
Typical Values Unless Specified - Bandwidth (AV = +2) 160 MHz
- Supply Voltage Range ±2.5 V to ±6 V;
+ 5 V to +12 - Slew Rate 85V/µs
- Supply Current 4.3 mA/amp
- Input Common Mode Voltage −4.75 V to
+5.7 V - Output Voltage Swing (RL = 100 Ω) ±4.6 V
- Input Voltage Noise 1.6 nV/√Hz
- Input Current Noise 1.5 pA/√Hz
- Linear Output Current 90 mA
- Excellent Harmonic Distortion 90 dBc
The LMH6622 is a dual high speed voltage feedback operational amplifier specifically optimized for low noise. A voltage noise specification of 1.6nV/√Hz, a current noise specification 1.5pA/√Hz, a bandwidth of 160 MHz, and a harmonic distortion specification that exceeds 90 dBc combine to make the LMH6622 an ideal choice for the receive channel amplifier in ADSL, VDSL, or other xDSL designs. The LMH6622 operates from ±2.5 V to ±6 V in dual supply mode and from +5 V to +12 V in single supply configuration. The LMH6622 is stable for AV ≥ 2 or AV ≤ −1. The fabrication of the LMH6622 on TI’s advanced VIP10 process enables excellent (160 MHz) bandwidth at a current consumption of only 4.3 mA/amplifier. Packages for this dual amplifier are the 8-lead SOIC and the 8-lead VSSOP.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH730036 — 8핀 SOIC 패키지의 고속 듀얼 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치