10-pin (NAC) package image

LMH6628WG-QML 활성

듀얼 광대역, 저잡음, 전압 피드백 연산 증폭기

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 5962-0254501MZA 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-0254501MZA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 54 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 CFP (NAC) | 10
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 54 | JEDEC TRAY (5+1)

LMH6628QML의 주요 특징

  • Available with Radiation Ensured 300 krad(Si)
  • Wide Unity Gain Bandwidth: 300MHz
  • Low Noise: 2nV/√Hz
  • Low Distortion: −65/−74dBc (10MHz)
  • Settling Time: 12ns to 0.1%
  • Wide Supply Voltage Range: ±2.5V to ±6V
  • High Output Current: ±85mA
  • Improved Replacement for CLC428

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH6628QML에 대한 설명

The LMH6628 is a high speed dual op amp that offers a traditional voltage feedback topology featuring unity gain stability and slew enhanced circuitry. The LMH6628's low noise and very low harmonic distortion combine to form a wide dynamic range op amp that operates from a single (5V to 12V) or dual (±5V) power supply.

Each of the LMH6628's closely matched channels provides a 300MHz unity gain bandwidth and low input voltage noise density (2nV/√Hz). Low 2nd/3rd harmonic distortion (−65/−74dBc at 10MHz) make the LMH6628 a perfect wide dynamic range amplifier for matched I/Q channels.

With its fast and accurate settling (12ns to 0.1%), the LMH6628 is also an excellent choice for wide dynamic range, anti-aliasing filters to buffer the inputs of hi resolution analog-to-digital converters. Combining the LMH6628's two tightly matched amplifiers in a single package reduces cost and board space for many composite amplifier applications such as active filters, differential line drivers/receivers, fast peak detectors and instrumentation amplifiers.

The LMH6628 is fabricated using Texas Instruments' VIP10 complimentary bipolar process.

To reduce design times and assist in board layout, the LMH6628 is supported by an evaluation board (LMH730036).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-0254501MZA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 54 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.