LMH6655
- (VS = ±5 V, TJ = 25 °C, Typical
Values Unless Specified) - Voltage Feedback Architecture
- Unity Gain Bandwidth 250 MHz
- Supply Voltage Range ±2.5V to ±6V
- Slew Rate 200 V/µsec
- Supply Current 4.5 mA/channel
- Input Common Mode Voltage −5.15V to +3.7V
- Output Voltage Swing (RL = 100 Ω) −3.6V to 3.4V
- Input Voltage Noise 4.5 nV/√Hz
- Input Current Noise 1.7 pA/√Hz
- Settling Time to 0.01% 25 ns
The LMH6654 and LMH6655 single and dual high speed voltage feedback amplifiers are designed to have unity-gain stable operation with a bandwidth of 250 MHz. They operate from ±2.5 V to ±6 V and each channel consumes only 4.5 mA. The amplifiers feature very low voltage noise and wide output swing to maximize signal-to-noise ratio, and possess a true single supply capability with input common mode voltage range extending 150 mV below negative rail and within 1.3 V of the positive rail. The high speed and low power combination of the LMH6654 and LMH6655 make these products an ideal choice for many portable, high speed applications where power is at a premium.
The LMH6654 and LMH6655 are built on TI’s Advance VIP10 (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar process.
The LMH6654 is packaged in 5-Pin SOT-23 and 8-Pin SOIC. The LMH6655 is packaged in 8-Pin VSSOP (DGK) and 8-Pin SOIC.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH730036 — 8핀 SOIC 패키지의 고속 듀얼 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치