14-pin (D) package image

LMH6722MA/NOPB 활성

쿼드 채널, 광대역 비디오 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH6722MAX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

LMH6722의 주요 특징

  • 400MHz (AV = +2V/V, VOUT = 500mVPP) −3dB BW
  • 250MHz (AV = +2V/V, VOUT = 2VPP) -3dB BW
  • 0.1dB Gain Flatness to 120MHz
  • Low Power: 5.6mA
  • TTL Compatible Shutdown Pin (LMH6720)
  • Very Low Diff. Gain, Phase: 0.01%, 0.01° (LMH6714)
  • −58 HD2/ −70 HD3 at 20MHz
  • Fast Slew Rate: 1800V/μs
  • Low Shutdown Current: 500uA (LMH6720)
  • 11ns Turn on Time (LMH6720)
  • 7ns Shutdown Time (LMH6720)
  • Unity Gain Stable
  • Improved Replacement for CLC400,401,402,404,406 and 446 (LMH6714)
  • Improved Replacement for CLC405 (LMH6720)
  • Improved Replacement for CLC415 (LMH6722)
  • LMH6722QSD is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH6722에 대한 설명

The LMH6714/LMH6720/LMH6722 series combine Texas Instruments' VIP10 high speed complementary bipolar process with Texas Instruments' current feedback topology to produce a very high speed op amp. These amplifiers provide a 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and a 1800V/μs slew rate while consuming only 5.6mA from ±5V supplies.

The LMH6714/LMH6720/LMH6722 series offer exceptional video performance with its 0.01% and 0.01° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a back terminated 75Ω load. They also offer a flat gain response of 0.1dB to 120MHz. Additionally, they can deliver 70mA continuous output current. This level of performance makes them an ideal op amp for broadcast quality video systems.

The LMH6714/LMH6720/LMH6722's small packages (SOIC, SOT-23 and WSON), low power requirement, low noise and distortion allow the LMH6714/LMH6720/LMH6722 to serve portable RF applications. The high impedance state during shutdown makes the LMH6720 suitable for use in multiplexing multiple high speed signals onto a shared transmission line. The LMH6720 is also ideal for portable applications where current draw can be reduced with the shutdown function.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH6722MAX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기