LMH6733
- Supply Range 3 to 12V Single Supply
- Supply Range ±1.5V to ±6V Split Supply
- 1.0 GHz −3 dB Small Signal Bandwidth
- (AV = +1, VS = ±5V)
- 650 MHz −3 dB Small Signal Bandwidth
- (AV = +2, VS = 5V)
- Low Supply Current (5.5 mA per op Amp, VS = 5V)
- 2.1 nV/√Hz Input Noise Voltage
- 3750 V/μs Slew Rate
- 70 mA Linear Output Current
- CMIR and Output Swing to 1V from Each Supply Rail
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH6733 is a triple, wideband, operational amplifier designed specifically for use where high speed and low power are required. Input voltage range and output voltage swing are optimized for operation on supplies as low as 3V and up to ±6V. Benefiting from TI’s current feedback architecture, the LMH6733 offers a gain range of ±1 to ±10 while providing stable operation without external compensation, even at unity gain. These amplifiers provide 650 MHz small signal bandwidth at a gain of 2 V/V , a low 2.1 nV/√Hz input referred noise and only consume 5.5 mA (per amplifier) from a single 5V supply.
The LMH6733 is offered in a 16-Pin SSOP package with flow through pinout for ease of layout and is also pin compatible with the LMH6738. Each amplifier has an individual shutdown pin.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치