LMK00725
- Five 3.3V Differential LVPECL Outputs
- Additive Jitter: 43 fs RMS (typ) @ 312.5 MHz
- Noise Floor (≥1 MHz offset):
–158 dBc/Hz (typ) @ 312.5 MHz - Output Frequency: 650 MHz (max)
- Output Skew: 35 ps (max)
- Part-to-Part Skew: 100 ps (max)
- Propagation Delay: 0.37 ns (max)
- Two Differential Input Pairs (pin-selectable)
- CLKx, nCLK Input Pairs can accept LVPECL,
LVDS, HCSL, SSTL, LVHSTL, or Single-Ended
Signals
- CLKx, nCLK Input Pairs can accept LVPECL,
- Synchronous Clock Enable
- Power Supply: 3.3V ±5%
- Package: 20-Lead TSSOP
- Industrial Temperature Range: –40°C to +85°C
The LMK00725 is a low skew, high-performance clock fanout buffer which can distribute up to five 3.3V LVPECL outputs from one of two inputs, which can accept differential or single-ended inputs. The clock enable input is synchronized internally to eliminate runt or glitch pulses on the outputs when the clock enable pin is asserted or de-asserted. The low additive jitter and phase noise floor and ensured output and part-to-part skew characteristics make the LMK00725 ideal for applications demanding high performance and repeatability.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMK00725 Low Skew, 1-to-5, Differential-to-3.3V LVPECL Fanout Buf datasheet (Rev. A) | 2013/10/30 | |
EVM User's guide | LMK00725EVM User’s Guide | 2013/09/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
설계 툴
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |