LMKDB1102
- LP-HCSL clock buffer and clock MUX that support:
- PCIe Gen 1 to Gen 6
- CC (Common Clock) and IR (Independent Reference) PCIe architectures
- Input clock with or without SSC
- DB2000QL compliant:
- All devices meet DB2000QL specifications
- LMKDB1120 is pin-compatible to DB2000QL
- Extremely low additive jitter:
- 31fs maximum 12kHz to 20MHz RMS additive jitter at 156.25MHz
- 13fs maximum additive jitter for PCIe Gen 4
- 5fs maximum additive jitter for PCIe Gen 5
- 3fs maximum additive jitter for PCIe Gen 6
- Fail-safe input
- Flexible power-up sequence
- Automatic output disable
- Individual output enable
- SBI (Side Band Interface) for high-speed output enable or disable
- LOS (Loss of Signal) input detection
- 85Ω or 100Ω output impedance
- 1.8V / 3.3V ± 10% power supply
- –40°C to 105°C ambient temperature
The LMKDB devices are a family of extremely-low-jitter LP-HCSL buffers and MUX that support PCIe Gen 1 to Gen 6 and are DB2000QL compliant. The devices provide flexible power-up sequence, fail-safe inputs, individual output enable and disable pins, loss of input signal (LOS) detection and automatic output disable features, as well as excellent power supply noise rejection performance.
Both 1.8V and 3.3V supply voltages are supported. For LMKDB1120, 1.8V power supply saves 250mW power compared to 3.3V.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMKDB1xxx PCIe Gen 1 to Gen 6 Ultra Low Jitter 1:20, 1:8, 1:4, 1:2, 2:4, 2:2 LP-HCSL Clock Buffer and Clock MUX datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/06/19 |
User guide | RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide. | PDF | HTML | 2024/07/18 | |
EVM User's guide | LMKDB1x02 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/06/26 | |
Certificate | LMKDB1102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/06/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LMKDB1102EVM — LMKDB1102 평가 모듈
LMKDB1102 평가 모듈(EVM)은 PCIe Gen 1~Gen 6을 지원하는 LMKDB1102 LP-HCSL 버퍼를 평가할 수 있는 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. PCB(인쇄 회로 기판)에는 LMKDB1102 사용자 프로그래밍 및 셋업을 사용할 수 있는 여러 점퍼가 포함되어 있습니다. 이 EVM은 LMKDB1102 장치의 규정 준수 테스트, 시스템 프로토타이핑 및 성능 평가를 위한 유연성을 제공합니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (REY) | 20 | Ultra Librarian |