5-pin (DBV) package image

LMP7707MF/NOPB 활성

정밀, CMOS 입력, RRIO, 넓은 공급 범위 비보상 싱글 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP7707MFX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMP7707의 주요 특징

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at VS = 5V.
  • Input Offset Voltage (LMP7707) ±200 µV (Max)
  • Input Offset Voltage (LMP7708/LMP7709) ±220 µV (Max)
  • Input Bias Current ±200 fA
  • Input Voltage Noise 9 nV/√Hz
  • CMRR 130 dB
  • Open Loop Gain 130 dB
  • Temperature Range −40°C to 125°C
  • Gain Bandwidth Product (AV =10) 14 MHz
  • Stable at a Gain of 10 or Higher
  • Supply Current (LMP7707) 715 µA
  • Supply Current (LMP7708) 1.5 mA
  • Supply Current (LMP7709) 2.9 mA
  • Supply Voltage Range 2.7V to 12V
  • Rail-to-Rail Input and Output

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP7707에 대한 설명

The LMP7707/LMP7708/LMP7709 devices are single, dual, and quad low offset voltage, rail-to-rail input and output precision amplifiers which each have a CMOS input stage and a wide supply voltage range. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for sensor interface and other instrumentation applications. These decompensated amplifiers are stable at a gain of 6 and higher.

The ensured low offset voltage of less than ±200 µV along with the ensured low input bias current of less than ±1 pA make the LMP7707/LMP7708/LMP7709 ideal for precision applications. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are built utilizing VIP50 technology, which allows the combination of a CMOS input stage and a supply voltage range of 12V with rail-to-rail common mode voltage capability. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are the perfect choice in many applications where conventional CMOS parts cannot operate due to the voltage conditions.

The unique design of the rail-to-rail input stage of each of the LMP7707/LMP7708/LMP7709 significantly reduces the CMRR glitch commonly associated with rail-to-rail input amplifiers. Both sides of the complimentary input stage have been trimmed, thereby reducing the difference between the NMOS and PMOS offsets. The output swings within 40 mV of either rail to maximize the signal dynamic range in applications requiring low supply voltage.

The LMP7707 is offered in the space-saving 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages, the LMP7708 is offered in the 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages, and the quad LMP7709 is offered in the 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP7707MFX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.