LMP7717
- (Typical 5V Supply, Unless Otherwise Noted)
- Input Offset Voltage: ±150 µV (max)
- Input Referred Voltage Noise: 5.8 nV/√Hz
- Input Bias Current: 100 fA
- Gain Bandwidth Product: 88 MHz
- Supply Voltage Range: 1.8V to 5.5V
- Supply Current Per Channel
- LMP7717: 1.15 mA
- LMP7718: 1.30 mA
- Rail-to-Rail Output Swing
- @ 10 kΩ Load: 25 mV from Rail
- @ 2 kΩ Load: 45 mV from Rail
- Ensured 2.5V and 5.0V Performance
- Total Harmonic Distortion: 0.04% @1 kHz, 600Ω
- Temperature Range: −40°C to 125°C
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMP7717 (single) and the LMP7718 (dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/√Hz while consuming only 1.15 mA (LMP7717) of quiescent current. The LMP7717/LMP7718 are stable at a gain of 10 and have a gain bandwidth (GBW) product of 88 MHz. The LMP7717/LMP7718 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMP7717/LMP7718 each feature a rail-to-rail output stage. Both amplifiers are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for a variety of instrumentation applications.
The LMP7717 family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femto-Amperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMP7717/LMP7718 ideal for low power sensor applications where high speeds are needed.
The LMP7717/LMP7718 are manufactured using TI’s advanced VIP50 process. The LMP7717 is offered in either a 5-Pin SOT-23 or an 8-Pin SOIC package. The LMP7718 is offered in either the 8-Pin SOIC or the 8-Pin VSSOP.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP23069 — 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치