5-pin (DBV) package image

LMV321Q3M5X/NOPB 활성

오토모티브 등급, 싱글, 5.5V, 1MHz, RRO 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV321Q3M5/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMV321-N-Q1의 주요 특징

  • For V+ = 5 V and V = 0 V, unless otherwise specified
  • LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N are available in automotive AEC-Q100 grade 1 and grade 3 versions
  • Ensured 2.7-V and 5-V performance
  • No crossover distortion
  • Industrial temperature range −40°C to +125°C
  • Gain-bandwidth product 1 MHz
  • Low supply current
  • LMV321-N 130 µA
  • LMV358-N 210 µA
  • LMV324-N 410 µA
  • Rail-to-rail output swing at 10 kΩ V+− 10 mV and V+ 65 mV
  • VCM range −0.2 V to V+− 0.8 V

LMV321-N-Q1에 대한 설명

The LMV358-N and LMV324-N are low-voltage (2.7 V to 5.5 V) versions of the dual and quad commodity op amps LM358 and LM324 (5 V to 30 V). The LMV321-N is the single channel version. The LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space efficiency, and low price are important. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM358 and LM324. The LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N have rail-to-rail output swing capability and the input common-mode voltage range includes ground. They all exhibit excellent speed to power ratio, achieving 1 MHz of bandwidth and 1-V/µs slew rate with low supply current.

The LMV321-N is available in the space saving 5-Pin SC70, which is approximately half the size of the 5-Pin SOT23. The small package saves space on PC boards and enables the design of small portable electronic devices. It also allows the designer to place the device closer to the signal source to reduce noise pickup and increase signal integrity.

The chips are built with Texas Instruments’s advanced submicron silicon-gate BiCMOS process. The LMV321-N/LMV358-N/LMV324-N have bipolar input and output stages for improved noise performance and higher output current drive.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV321Q3M5/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기