8-pin (D) package image

LMV761MAX/NOPB 활성

셧다운을 지원하는 싱글, 120-ns, 정밀 콤퍼레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV761MA/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LMV761의 주요 특징

  • VS = 5 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
    Specified
  • Input Offset Voltage 0.2 mV
  • Input Offset Voltage (Maximum Over Temp) 1 mV
  • Input Bias Current 0.2 pA
  • Propagation Delay (OD = 50 mV) 120 ns
  • Low Supply Current 300 µA
  • CMRR 100 dB
  • PSRR 110 dB
  • Extended Temperature Range −40°C to +125°C
  • Push-Pull Output
  • Ideal for 2.7-V and 5-V Single-Supply Applications
  • Available in Space-Saving Packages:
    •  6-Pin SOT-23 (Single With Shutdown)
    •  8-Pin SOIC (Single With Shutdown)
    •  8-Pin SOIC and VSSOP (Dual Without
      Shutdown)
  • LMV762Q-Q1 is Qualified for Automotive
    Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to
      +125°C Ambient Operating Temperature
      Range
    • Device HBM ESD Classification Level 1C
    • Device CDM ESD Classification Level M2

LMV761에 대한 설명

The LMV76x devices are precision comparators intended for applications requiring low noise and low input offset voltage. The LMV761 single has a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The LMV761 is available in a space-saving 6-pin SOT-23 or 8-Pin SOIC package. The LMV762 dual is available in 8-pin SOIC or VSSOP package. The LMV762Q-Q1 is available VSSOP and SOIC packages.

These devices feature a CMOS input and push-pull output stage. The push-pull output stage eliminates the need for an external pullup resistor.

The LMV76x are designed to meet the demands of small size, low power and high performance required by portable and battery-operated electronics.

The input offset voltage has a typical value of 200 µV at room temperature and a 1-mV limit over temperature.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV761MA/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기