8-pin (DGK) package image

LMV842QMM/NOPB 활성

오토모티브, 듀얼 CMOS 입력, RRIO, 넓은 공급 범위 쿼드 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV842QMMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMV842-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Automotive Qualification Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C3
  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at
    TA = 25 °C, V+ = 5 V.
  • Small 5-Pin SC70 Package (2.00 mm × 1.25 mm × 0.95 mm)
  • Wide Supply Voltage Range: 2.7 V to 12 V
  • Specified Performance at 3.3 V, 5 V and ±5 V
  • Low Supply Current: 1 mA Per Channel
  • Unity Gain Bandwidth: 4.5 MHz
  • Open-Loop Gain: 133 dB
  • Input Offset Voltage: 500 µV Maximum
  • Input Bias Current: 0.3 pA
  • CMRR at 112 dB and PSSR at 108 dB
  • Input Voltage Noise: 20 nV/√Hz
  • Temperature Range: −40°C to 125°C
  • Rail-to-Rail Input and Output (RRIO)

LMV842-Q1에 대한 설명

The LMV84x-Q1 devices are low-voltage and low-power operational amplifiers that operate with supply voltages ranging from 2.7 V to 12 V and have rail-to-rail input and output capability. Their low offset voltage, low supply current, and CMOS inputs make them ideal for high impedance sensor interface and battery-powered applications.

The single LMV841-Q1 is offered in the space-saving 5-pin SC70 package, the dual LMV842-Q1 in the 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages, and the quad LMV844-Q1 in the 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area-constrained PCBs and portable electronics.

The LMV841-Q1, LMV842-Q1, and LMV844-Q1 incorporate enhanced manufacturing and support processes for the automotive market, including defect detection methodologies. Reliability qualification is compliant with the requirements and temperature grades defined in the AEC-Q100 standard.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV842QMMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.