48-pin (RTC) package image

LMX2820RTCT 활성

22.6GHz 광대역 RF 신시사이저 - 위상 동기화, JESD 및 5μs 미만의 주파수 보정 지원

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMX2820RTCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFNP (RTC) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMX2820의 주요 특징

  • Output frequency: 45 MHz to 22.6 GHz
  • 36-fs rms jitter (12 kHz – 95 MHz) at 6 GHz
  • High-performance PLL
    • Figure of merit: –236 dBc/Hz
    • Normalized 1/f noise: –134 dBc/Hz
    • -95 dBc Integer Mode Spurs (fPD=100 MHz)
    • High phase detector frequency
      • 400-MHz integer mode
      • 300-MHz fractional mode
    • Programmable input multiplier
    • Direct PFD input for offset mixing support allowing PLL N divider to be one for ultra-low jitter
  • 2.5-µs fast VCO calibration time
  • Mute pin with 200-ns mute/unmute time
  • –45-dBc VCO leakage with doubler enabled
  • Support for external VCO up to 22.6-GHz
  • Synchronization of output phase across multiple devices
  • Two differential RF outputs and one differential SYSREF output for JESD204B support

LMX2820에 대한 설명

The LMX2820 is a high-performance, wideband synthesizer that can generate any frequency in the range of 45 MHz to 22.6 GHz. The high performance PLL with figure of merit of –236 dBc/Hz and high phase detector frequency can attain very low in-band noise and integrated jitter. The high-speed N-divider has no pre-divider, thus significantly reducing the amplitude and number of spurs. There is also a programmable input multiplier to mitigate integer boundary spurs.

The LMX2820 allows users to synchronize the output of multiple devices and also enables applications that need deterministic delay between input and output. The fast calibration algorithm greatly reduces the VCO calibration time, enabling systems requiring fast frequency hopping. The LMX2820 can generate or repeat SYSREF that is compliant to the JESD204B standard, allowing for its use as a low-noise clock source for high-speed data converters. This synthesizer can also be used with an external VCO. A direct PFD input pin is provided to support offset mixing for low spurious transmission.

The device runs from a single 3.3-V supply and has integrated LDOs that eliminate the need for onboard low-noise LDOs.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMX2820RTCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기