MCT8315Z

활성

최대 40V, 4A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

제품 상세 정보

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, Stand-alone operation (no external MCU needed), Supports up to 200-kHz PWM frequency Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, Stand-alone operation (no external MCU needed), Supports up to 200-kHz PWM frequency Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² 6 x 4
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
MCT8316Z 활성 최대 40V, 8A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 Higher power version

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet MCT8315Z Sensored Trapezoidal Integrated FET BLDC Motor Driver datasheet PDF | HTML 2023/01/23
EVM User's guide MCT8315Z Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/12/12
Certificate MCT8315ZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/11/15

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

MCT8315ZEVM — 3상 센서드 사다리꼴 BLDC 모터 드라이버용 MCT8315Z 평가 모듈

MCT8315Z는 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 센서드 사다리꼴 제어를 지원하는 4.5V~35V, 4A 피크 3상 게이트 드라이버 IC입니다. MCT8315Z는 마이크로컨트롤러 없이 3상 브러시리스 DC 모터를 직접 구동할 수 있는 고정 기능 상태 시스템에서 3개의 통합 하프 브리지 및 센서드 사다리꼴 제어를 제공합니다. MCT8315Z는 외부 감지 저항의 필요성 제거, 외부 회로에 전원을 공급하기 위한 LDO, 아날로그 홀 콤퍼레이터 3개 및 많은 보호 기능을 통합합니다. MCT8315ZH 및 MCT8315ZR 버전에는 (...)
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
펌웨어

MCT8315ZEVM-MSP430FR2355-FW MSP430FR2355 firmware for MCT8315ZEVM compatibility with MCT8315Z GUI

MSP430FR2355 firmware for MCT8315ZEVM compatibility with MCT8315Z GUI
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
통합 제어 BLDC 드라이버
MCT8315Z 최대 40V, 4A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
MCT8315ZEVM 3상 센서드 사다리꼴 BLDC 모터 드라이버용 MCT8315Z 평가 모듈
평가 모듈(EVM)용 GUI

MCT8315Z-GUI GUI for the MCT8315ZEVM

GUI used to evaluate the MCT8315Z on the MCT8315ZEVM
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
통합 제어 BLDC 드라이버
MCT8315Z 최대 40V, 4A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
MCT8315ZEVM 3상 센서드 사다리꼴 BLDC 모터 드라이버용 MCT8315Z 평가 모듈
시작 다운로드 옵션
설계 툴

MCT8315ZEVM Hardware Design Files

SNLR049.ZIP (11049 KB)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian