8-pin (P) package image

OP07CP 활성

저 오프셋 전압(0.25mV) 단일 연산 증폭기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.567
100 249 $1.065
250 999 $0.822
1,000 + 99,999,999 $0.546

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

OP07C의 주요 특징

  • Low noise
  • No external components required
  • Replace chopper amplifiers at a lower cost
  • Wide input-voltage range: 0 V to ±14 V (typ, ±15-V supply)
  • Wide supply-voltage range: ±3 V to ±18 V

OP07C에 대한 설명

The OP07C and OP07D (OP07x) devices offer low offset and long-term stability by means of a low-noise, chopperless, bipolar‑input‑transistor amplifier circuit. For most applications, external components are not required for offset nulling and frequency compensation. The true differential input, with a wide input-voltage range and outstanding common-mode rejection, provides maximum flexibility and performance in high-noise environments and in noninverting applications. Low bias currents and extremely high input impedances are maintained over the entire temperature range.

For improved performance and wider temperature range, see the next generation OPA207 with low power, and OPA202 with heavy capacitive load drive capability.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.567
100 249 $1.065
250 999 $0.822
1,000 + 99,999,999 $0.546

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기