8-pin (D) package image

OPA1612AQDRQ1 활성

오토모티브, 1.1nV/√Hz 잡음, 저전력, 정밀 오디오 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

OPA1612-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 2
    • Device CDM Classification Level C6
  • Superior Sound Quality
  • Ultralow Noise: 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Ultralow Distortion:
    0.000015% at 1 kHz
  • High Slew Rate: 27 V/μs
  • Wide Bandwidth: 40 MHz (G = +1)
  • High Open-Loop Gain: 130 dB
  • Unity Gain Stable
  • Low Quiescent Current:
    3.6 mA per Channel
  • Rail-to-Rail Output
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V

OPA1612-Q1에 대한 설명

The OPA1612-Q1 device is a dual, SoundPlus, bipolar-input operational amplifierthat achieves achieve very low 1.1-nV/√Hz noise density with an ultralow distortion of 0.000015% at 1 kHz. The OPA1612-Q1 device offers rail-to-rail output swing to within 600 mV with a 2-kΩ load, which increases headroom and maximizes dynamic range. These devices also have a high output drive capability of ±30 mA.

These devices operate over a very wide supply range of ±2.25 V to ±18 V, on only 3.6 mA of supply current per channel. The OPA1612-Q1 op amp is unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

The dual version features completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

The OPA1612-Q1 device is available in a SOIC-8 package. The device is specified from –40°C to +125°C.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기