8-pin (D) package image

OPA1677DR 활성

저왜곡(-120dB) 저잡음(4.5.5nV/rtHz) 단일 오디오 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA1677의 주요 특징

  • Low noise: 4.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low distortion: 0.0001% at 1 kHz
  • High open-loop gain: 114 dB
  • High common-mode rejection: 110 dB
  • Low quiescent current:
    • 2 mA per channel
  • Low input bias current: 10 pA (typical)
  • Slew rate: 9 V/µs
  • Wide gain bandwidth: 16 MHz (G = 1)
  • Unity-gain stable
  • Rail-to-rail output
  • Wide supply range:
    • ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V
  • Single, dual, and quad-channel versions
  • Available packages:
    • Single: SOIC-8, SOT-23
    • Dual: SOIC-8, small SON-8, VSSOP-8
    • Quad: Small QFN-16, SO-14, TSSOP-14
  • Temperature range: –40°C to +85°C

OPA1677에 대한 설명

The single-channel OPA1677, dual-channel OPA1678, and quad-channel OPA1679 (OPA167x) op amps offer higher system-level performance over legacy op amps commonly used in audio circuitry.

The OPA167x amplifiers achieve a low 4.5-nV/√Hz noise density and low distortion of 0.0001% at 1 kHz, which improves audio signal fidelity. These devices also offer rail-to-rail output swing to within 800 mV with a 2-kΩ load, which increases headroom and maximizes dynamic range.

To accommodate the power-supply constraints of many types of audio products, the OPA167x operate over a very-wide supply range of ±2.25 V to ±18 V (or 4.5 V to 36 V) on only 2 mA of supply current. These op amps are unity-gain stable and have excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions, allowing the OPA167x to be used in many audio circuits.

The OPA167x amplifiers use completely independent internal circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기