8-pin (DGK) package image

OPA189IDGKR 활성

싱글, 14MHz, MUX 친화적, 저잡음, 제로 드리프트, RRO, CMOS 정밀 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA189IDGKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

OPA189의 주요 특징

  • Ultra-high precision:
    • Zero-drift: 0.005 µV/°C (OPA189)
    • Ultra-low offset voltage: 3 µV maximum (OPA189)
  • Excellent dc precision:
    • CMRR: 168 dB
    • Open-loop gain: 170 dB
  • Low noise:
    • en at 1 kHz: 5.2 nV/√Hz
    • 0.1-Hz to 10-Hz noise: 0.1 µVPP
  • Excellent dynamic performance:
    • Gain bandwidth: 14 MHz
    • Slew rate: 20 V/µs
    • Fast settling: 10-V step, 0.01% in 1.1 µs
  • Robust design:
    • MUX-friendly inputs
    • RFI/EMI filtered inputs
  • Wide supply range: 4.5 V to 36 V
  • Quiescent current: 1.7 mA (maximum)
  • Rail-to-rail output
  • Input includes negative rail

OPA189에 대한 설명

The OPA189, OPA2189, and OPA4189 (OPAx189) high-precision operational amplifiers are ultra-low noise, fast-settling, zero-drift devices that provide rail-to-rail output operation and feature a unique MUX-friendly architecture and controlled start-up system. These features and excellent ac performance, combined with only 0.4 µV of offset voltage and 0.005µV/°C of drift over temperature for the single-channel version, make the OPAx189 a great choice for precision instrumentation, signal measurement, and active filtering applications. Moreover, the MUX-friendly input architecture prevents inrush current when applying large input differential voltages, which improves settling performance in multichannel systems, all while providing robust ESD protection during shipment, handling, and assembly.

All versions are specified from –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA189IDGKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기