8-pin (DRG) package image

OPA2211AIDRGR 활성

1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2211AIDRGT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WSON (DRG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA2211A의 주요 특징

  • Low voltage noise: 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input voltage noise: 80 nVPP (0.1 to 10 Hz)
  • THD + N: –136 dB (G = 1, ƒ = 1 kHz)
  • Offset voltage: 125 µV (maximum)
  • Offset voltage drift: 0.35 µV/°C (typical)
  • Low supply current: 3.6 mA/Ch (typical)
  • Unity-gain stable
  • Gain bandwidth product:
    • 80 MHz (G = 100)
    • 45 MHz (G = 1)
  • Slew rate: 27 V/µs
  • 16-Bit settling: 700 ns
  • Wide supply range:
    • ±2.25 to ±18 V, 4.5 V to 36 V
  • Rail-to-rail output
  • Output current: 30 mA
  • SON-8 (3 mm × 3 mm), VSSOP-8, and SOIC-8

OPA2211A에 대한 설명

The OPAx211 series of precision operational amplifiers achieves very low 1.1-nV/√Hz noise density with a supply current of only 3.6 mA. This series also offers rail-to-rail output swing, which maximizes dynamic range.

The extremely low voltage and low current noise, high-speed, and wide output swing of the OPAx211 series make these devices an excellent choice as a loop filter amplifier in PLL applications.

In precision data acquisition applications, the OPAx211 series of operational amplifiers provides 700-ns settling time to 16-bit accuracy throughout 10-V output swings. This ac performance, combined with only 125 µV of offset and 0.35 µV/°C of drift over temperature, makes the OPAx211 series a great choice for driving high-precision 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) or buffering the output of high-resolution digital-to-analog converters (DACs).

The OPAx211 series is specified over a wide dual-power supply range of ±2.25 to ±18 V, or for single-supply operation from 4.5 to 36 V.

The OPA211 is available in the small SON-8 (3 mm × 3 mm), VSSOP-8, and SOIC-8 packages. The dual version OPA2211 is available in a SON-8 (3 mm × 3 mm) or an SO-8 PowerPAD™ package. This series of operational amplifiers is specified from TA = –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2211AIDRGT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.