8-pin (D) package image

OPA2323IDR 활성

듀얼, 5.5V, 20MHz, 제로 크로스 저잡음(6nV/√Hz) RRIO 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA2323의 주요 특징

  • Zero cross amplifier for 1.7V to 5.5V applications
  • High rail-to-rail CMRR: 114dB typical
  • High gain-bandwidth product: 20MHz
  • Fast slew-rate: 33V/µs typical
  • Fast 0.01% settling: 200ns typical for 2V step
  • Low input offset voltage: ±150µV typical
  • Low noise floor: 5.5nV/√Hz typical at 10kHz
  • High output current: ±110mA typical ISC at 5.5V
  • Quiescent current: 1.6mA/ch typical
  • Rail-to-rail input and output
  • Unity-gain stable
  • Drives up to 150pF without sustained oscillations
  • Internal RFI and EMI filtered input pins
  • Operating temperature range: –40°C to 125°C

OPA2323에 대한 설명

The OPAx323 family of op amps includes single (OPA323), dual (OPA2323), and quad-channel (OPA4323), low-voltage (1.7V to 5.5V), high-bandwidth (20MHz) amplifiers (op amps) with a zero-crossover input stage and a rail-to-rail output stage. The zero-crossover input stage enables OPAx323 to achieve high linearity and low distortion for input signals with rail-to-rail swing that are typical in ADC driver applications. Gain-bandwidth of 20MHz provides a fast settling response for ADC sampling speeds between 0.5MSPS to 5MSPS depending on the settling performance required. The OPAx323 is well-optimized for power savings as the device consumes just 1.6mA typical quiescent current.

The OPAx323 easily supports precision performance in high gain voltage sensing applications such as the wheatsone bridge, as it features maximum offset drift of 2µV/°C and thermal noise floor of 5.5nV/rt-Hz with a minimum of 100dB CMRR. This unique combination of higher precision (low offset, drift, noise, distortion, and CMRR) and higher gain-bandwidth (fast settling and slewing) enables use in multiple applications such as the motor rotary encoders, microphone audio pre-amplifiers and ultrasonic transducers.

The OPAx323 achieves a high slew-rate of 33V/µs allowing for fast detection of faults in motor current sensing applications. Unlike traditional amplifiers, the zero-cross over input stage allows for identical precision performance for both low and high-side sensing applications, thus making OPAx323 the best choice for current sensing in a variety of end equipments such as the solar string inverters, power delivery, grid and EV infrastructure. OPAx323S devices provide shutdown functionality for additional power savings and help disable the amplifier when idle. The family features standard and small size as well as leaded and QFN packages across all the channel variants.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기