10-pin (DGS) package image

OPA2357AIDGSR 활성

250MHz, 레일 투 레일 I/O, 듀얼 CMOS 연산 증폭기(셧다운 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2357AIDGST 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

OPA2357의 주요 특징

  • Unity-Gain Bandwidth: 250 MHz
  • Wide Bandwidth: 100-MHz GBW
  • High Slew Rate: 150 V/µs
  • Low Noise: 6.5 nV/√Hz
  • Rail-to-Rail I/O
  • High Output Current: > 100 mA
  • Excellent Video Performance:
    • Differential Gain: 0.02%, Differential Phase: 0.09°
    • 0.1-dB Gain Flatness: 40 MHz
  • Low Input Bias Current: 3 pA
  • Quiescent Current: 4.9 mA
  • Thermal Shutdown
  • Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Shutdown IQ < 6 µA
  • MicroSIZE Package
  • Create a Custom Design Using the OPA357 With the WEBENCH® Power Designer

OPA2357에 대한 설명

The OPA357 series of high-speed, voltage-feedback CMOS operational amplifiers is designed for video and other applications requiring wide bandwidth. These devices are unity-gain stable and can drive large output currents. Differential gain is 0.02% and differential phase is 0.09°. Quiescent current is only 4.9 mA per channel.

The OPA357 series of op amps is optimized for operation on single or dual supplies as low as 2.5 V (±1.25 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). Common-mode input range extends beyond the supplies. The output swing is within 100 mV of the rails, supporting wide dynamic range.

The single version (OPA357) comes in the miniature SOT23-6 package. The dual version (OPA2357) is offered in the VSSOP-10 package.

The dual version features completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction. Both versions are specified over the extended –40°C to +125°C temperature range.









가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2357AIDGST 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기