8-pin (D) package image

OPA2365AQDRQ1 활성

차량용 2.2V, 50MHz, 저잡음 싱글 공급 레일 투 레일 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

OPA2365-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C3B
  • OPA2365-Q1 Functional Safety-Capable:
    • Documentation Available to Aid Functional Safety System Design
  • Gain Bandwidth: 50 MHz
  • Zero-Crossover Distortion Topology
    • Excellent THD+N: 0.0004%
    • CMRR: 100 dB (Minimum)
    • Rail-to-Rail Input and Output
    • Input 100 mV Beyond Supply Rail
  • Low Noise: 4.5 nV/√ Hz at 100 kHz
  • Slew Rate: 25 V/µs
  • Fast Settling: 0.3 µs to 0.01%
  • Precision
    • Low Offset: 100 µV
    • Low Input Bias Current: 0.2 pA
  • 2.2-V to 5.5-V Operation

OPA2365-Q1에 대한 설명

The OPAx365-Q1 zero-crossover family, rail-to-rail, high-performance, CMOS operational amplifiers are optimized for very low voltage, single-supply applications. Rail-to-rail input/output, low noise (4.5 nV/√ Hz) and high speed operation (50-MHz gain bandwidth) make these devices ideal for driving sampling data converters (such as the ADS7822-Q1 or the ADS1115-Q1), specifically in short to mid-range radar applications. The OPAx356-Q1 family of operational amplifiers are also well-suited for HEV/EV and Powertrain applications in DC-DC converters and as transmission control in engine control units.

Special features include an excellent common-mode rejection ratio (CMRR), no input stage crossover distortion, high input impedance, and rail-to-rail input and output swing. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swing is within 10 mV of the rails.

The OPA365-Q1 (single version) is available in the 5-pin SOT-23 package. The OPA2365-Q1 (dual version) is available in the 8-pin SOIC package. All versions are specified for operation from −40°C to 125°C. Single and dual versions have identical specifications for maximum design flexibility.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기