8-pin (D) package image

OPA2725AIDR 활성

듀얼, 12V, 20MHz, 저전력, 낮은 오프셋 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2725AID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

OPA2725의 주요 특징

  • BANDWIDTH: 20MHz
  • SLEW RATE: 30V/µs
  • FAST 16-Bit SETTLING TIME
  • LOW NOISE: 6nV/Hz (typ) at 100kHz
  • EXCELLENT CMRR, PSRR, and AOL
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT
  • CM RANGE INCLUDES GND
  • THD+N: 0.0003% (typ) at 1kHz
  • QUIESCENT CURRENT: 5.5mA/ch (max)
  • SUPPLY VOLTAGE: 4V to 12V
  • SHUTDOWN MODE (OPAx726): 6µA/ch
  • APPLICATIONS
    • OPTICAL NETWORKING
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • INTEGRATORS
    • ACTIVE FILTERS
    • A/D CONVERTER BUFFERS
    • I/V CONVERTER FOR DACs
    • PORTABLE AUDIO
    • PROCESS CONTROL
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA2725에 대한 설명

The OPA725 and OPA726 series op amps use a state-of-the-art 12V analog CMOS process, and combine outstanding ac performance with low bias current and excellent CMRR, PSRR, and AOL. The 20MHz Gain-Bandwidth (GBW) Product is achieved by using a proprietary and patent-pending output stage design. These characteristics allow excellent 16-bit settling times for driving 16-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs).

Excellent ac characteristics, such as 20MHz GBW, 30V/µs slew rate and 0.0003% THD+N make the OPA725 and OPA726 well-suited for communication, high-end audio, and active filter applications. With bias current of less than 200pA, they are well-suited for use as transimpedance (I/V-conversion) amplifiers for monitoring optical power in ONET applications.

The OPA725 and OPA726 op amps can be used in single-supply applications from 4V up to 12V, or dual-supply from ±2V to ±6V. The output swings to within 150mV of the rails, maximizing dynamic range. The shutdown versions (OPAx726) reduce the quiescent current to less than 6µA and feature a reference pin for easy shutdown operation with standard CMOS logic in dual supply applications.

The OPA725 (single) is available in SOT23-5 and SO-8 [ackages, and the OPA2725 (dual) is available in MSOP-8 (Q1 ’04) and SO-8 packages. The OPA726 (single with shutdown) is available in MSOP-8 and SO-8. The OPA2726 (dual with shutdown) is available in MSOP-10. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2725AID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.