8-pin (D) package image

OPA277U 활성

듀얼, 36V, 10µV 오프셋, 0.1µV/˚C 드리프트, 양극, 연산 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA277U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

OPA277의 주요 특징

  • Ultra-low offset voltage: 10 µV
  • Ultra-low drift: ±0.1 µV/°C
  • High open-loop gain: 134 dB
  • High common-mode rejection: 140 dB
  • High power-supply rejection: 130 dB
  • Low bias current: 1-nA maximum
  • Wide supply range: ±2 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 800 µA/amplifier
  • Single, dual, and quad versions
  • Replaces OP-07, OP-77, and OP-177
  • For similar performance with ±40-V overvoltage protection, see the OPA2206

OPA277에 대한 설명

The OPAx277 series of precision operational amplifiers replace the industry standard OP-177. The OPAx277 devices offer improved noise, wider output voltage swing, and are twice as fast with half the quiescent current. Features include ultra-low offset voltage and drift, low bias current, high common-mode rejection, and high power supply rejection.

The OPAx277 operate from ±2-V to ±18-V supplies with excellent performance. Unlike most op amps that are specified at only one supply voltage, the OPAx277 series is specified for real-world applications; a single limit applies over the ±5-V (10-V) to ±15-V (30-V) supply range. High performance is maintained as the amplifiers swing to the specified limits. Because the initial offset voltage (±20 µV, maximum) is so low, user adjustment is usually not required. However, the single version (OPA277) provides external trim pins for special applications.

The OPAx277 are easy to use and free from phase inversion and the overload problems found in some other op amps. These devices are unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions. Dual and quad versions feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction, even when overdriven or overloaded.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA277U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기