10-pin (DSN) package image

OPA2863AIDSNR 활성

듀얼, 고정밀, 저전력, 105MHz, 12V RRIO 전압 피드백 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 USON (DSN) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R

OPA2863A의 주요 특징

  • Gain-bandwidth product: 50MHz
  • High precision:
    • Input offset voltage: 95µV (maximum)
    • Offset drift: 1.2µV/°C (maximum)
  • Low power:
    • Quiescent current: 800µA/ch (typical)
    • Supply voltage: 2.7V to 12.6V
  • Input voltage noise: 6.3nV/√Hz
  • Slew rate: 100V/µs
  • Rail-to-rail input and output
  • HD2 and HD3:
    • –129dBc and –138dBc at 20kHz (2VPP)
  • Operating temperature range: –40°C to +125°C
  • Additional features:
    • Overload power limit
    • Output short-circuit protection

OPA2863A에 대한 설명

The OPA863A and OPA2863A devices (OPAx863A) are low-power, unity-gain stable, rail-to-rail input and output, voltage-feedback operational amplifiers. These devices are trimmed in package to offer high-precision performance with a maximum input offset voltage of 95µV and offset drift of 1.2µV/°C for high accuracy measurements over temperature.

Consuming only 800µA per channel, the OPAx863A offer a gain-bandwidth product of 50MHz, slew rate of 100V/µs, and a voltage noise density of 6.3nV/√Hz. The rail-to-rail input stage with 2.7V supply operation is useful in portable, battery-powered applications. The rail-to-rail input stage is well matched for gain-bandwidth product and noise across the full input common-mode voltage range, enabling excellent performance with wide-input dynamic range.

The OPAx863A include overload power limiting to limit the increase in IQ with saturated outputs, thereby preventing excessive power dissipation in power-conscious, battery-operated systems. The output stage is short-circuit protected, making these devices conducive to ruggedized environments.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기