8-pin (D) package image

OPA333AIDR 활성

마이크로파워, 1.8V, 17µA 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.523
100 249 $1.258
250 999 $0.904
1,000 + 99,999,999 $0.680

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA333AID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.880 1 99 $1.971 100 249 $1.628 250 999 $1.170 1,000 + 99,999,999 $0.880

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

OPA333의 주요 특징

  • Low Offset Voltage: 10 µV (Maximum)
  • Zero Drift: 0.05 µV/°C (Maximum)
  • 0.01-Hz to 10-Hz Noise: 1.1 µVPP
  • Quiescent Current: 17 µA
  • Single-Supply Operation
  • Supply Voltage: 1.8 V to 5.5V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • microSize Packages: SC70 and SOT23

OPA333에 대한 설명

The OPAx333 series of CMOS operational amplifiers use a proprietary auto-calibration technique to simultaneously provide very low offset voltage (10 µV, maximum) and near-zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low quiescent current amplifiers offer high-impedance inputs that have a common-mode range 100 mV beyond the rails, and rail-to-rail output that swings within 50 mV of the rails. Single or dual supplies as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V) can be used. These devices are optimized for low-voltage, single-supply operation.

The OPAx333 family offers excellent CMRR without the crossover associated with traditional complementary input stages. This design results in superior performance for driving analog-to-digital converters (ADCs) without degradation of differential linearity.

The OPA333 (single version) is available in the 5-pin SOT-23, SOT, and 8-pin SOIC packages, while the OPA2333 (dual version) is available in the 8-pin VSON, SOIC, and VSSOP packages. All versions are specified for operation from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.523
100 249 $1.258
250 999 $0.904
1,000 + 99,999,999 $0.680

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA333AID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.880 1 99 $1.971 100 249 $1.628 250 999 $1.170 1,000 + 99,999,999 $0.880

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기