8-pin (D) package image

OPA340UA 활성

싱글, 단일 공급, 레일 투 레일, 저전력 연산 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA340UA/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

OPA340의 주요 특징

  • Rail-to-Rail Input
  • Rail-to-Rail Output (Within 1 mV)
  • MicroSize Packages
  • Wide Bandwidth: 5.5 MHz
  • High Slew Rate: 6 V/µs
  • Low THD + Noise: 0.0007% (f = 1 kHz)
  • Low Quiescent Current: 750 µA/Channel
  • Single, Dual, and Quad Versions

OPA340에 대한 설명

The OPA340 series rail-to-rail CMOS operational amplifiers are optimized for low-voltage, single-supply operation. Rail-to-rail input and output and high-speed operation make them ideal for driving sampling analog-to-digital (A/D) converters. They are also well-suited for general purpose and audio applications as well as providing I/V conversion at the output of digital-to-analog (D/A) converters. Single, dual, and quad versions have identical specifications for design flexibility.

The OPA340 series operate on a single supply as low as 2.5 V with an input common-mode voltage range that extends 500 mV below ground and 500 mV above the positive supply. Output voltage swing is to within 1 mV of the supply rails with a 100-kΩ load. These devices offer excellent dynamic response (BW = 5.5 MHz, SR = 6 V/µs), yet quiescent current is only 750 A. Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

The single (OPA340) packages are the tiny 5-pin SOT-23 surface mount, 8-pin SOIC surface mount, and 8-pin DIP. The dual (OPA2340) comes in the miniature 8-pin VSSOP surface mount, 8-pin SOIC surface mount, and 8-pin PDIP packages. The quad (OPA4340) packages are the space-saving 16-pin SSOP surface mount and 14-pin SOIC surface mount. All are specified from –40°C to 85°C and operate from –55°C to 125°C. A SPICE macromodel is available for design analysis.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA340UA/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기