14-pin (PW) package image

OPA4171AIPW 활성

쿼드, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA4171AIPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

OPA4171의 주요 특징

  • Supply range: 2.7V to 36V, ±1.35V to ±18V
  • Low noise: 14nV/√ Hz
  • Low offset drift: ±0.3µV/°C (Typical)
  • RFI filtered inputs
  • Input range includes the negative supply
  • Input range operates to positive supply
  • Rail-to-rail output
  • Gain bandwidth: 3MHz
  • Low quiescent current: 475µA per amplifier
  • High common-mode rejection: 120dB (typical)
  • Low-input bias current: 8pA
  • Industry-standard packages:
    • 5-pin SOT-23
    • 8-pin SOIC
    • 14-pin TSSOP
  • microPackages:
    • Single in SOT-553
    • Dual in VSSOP-8

OPA4171에 대한 설명

The OPA171, OPA2171, and OPA4171 (OPAx171) are a family of 36V, single-supply, low-noise operational amplifiers with the ability to operate on supplies ranging from 2.7V (±1.35V) to 36V (±18V). These devices are available in micro-packages and offer low offset, drift, and bandwidth with low quiescent current. The single, dual, and quad versions all have identical specifications for maximum design flexibility.

Unlike most operational amplifiers, which are specified at only one supply voltage, the OPAx171 family is specified from 2.7V to 36V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. The OPAx171 family is stable with capacitive loads up to 300pF. The input can operate 100mV below the negative rail and within 2V of the top rail during normal operation. These devices can operate with full rail-to-rail input 100mV beyond the top rail, but with reduced performance within 2V of the top rail.

The OPAx171 series of operational amplifiers are specified from –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA4171AIPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기