14-pin (PW) package image

OPA4180IPWR 활성

0.1uV/C 드리프트, 쿼드, 저잡음, 레일 투 레일, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA4180IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

OPA4180의 주요 특징

  • Low Offset Voltage: 75 µV (Maximum)
  • Zero-Drift: 0.1 µV/°C
  • Low Noise: 10 nV/√Hz
  • Very Low 1/f Noise
  • Excellent DC Precision:
    • PSRR: 126 dB
    • CMRR: 114 dB
    • Open-Loop Gain (AOL): 120 dB
  • Quiescent Current: 525 µA (Maximum)
  • Wide Supply Range: ±2 V to ±18 V
  • Rail-to-Rail Output:
    Input Includes Negative Rail
  • Low Bias Current: 250 pA (Typical)
  • RFI Filtered Inputs
  • MicroSIZE Packages

OPA4180에 대한 설명

The OPA180, OPA2180 and OPA4180 operational amplifiers (op amps) use TI’s proprietary zero-drift techniques to simultaneously provide low offset voltage (75 µV), and near zero-drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low-quiescent-current op amps offer high input impedance and rail-to-rail output swing within 18 mV of the rails. The input common-mode range includes the negative rail. Single- or dual-supplies ranging from 4 V to 36 V (±2 V to ±18 V) can be used.

The dual-channel version is offered in VSSOP-8 packages and SOIC-8 packages. The quad-channel version is offered in SOIC-14 and TSSOP-14 packages. The single and quad package offerings (OPA180 and OPA4180) are specified from –40°C to +125°C, and the dual package (OPA2180) is specified from –40°C to +105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA4180IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기