14-pin (PW) package image

OPA4197IPWR 활성

쿼드 36V, 정밀, 레일 투 레일 입력 출력, 저 오프셋 전압 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA4197IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

OPA4197의 주요 특징

  • Low Offset Voltage: ±100 µV (Maximum)
  • Low Offset Voltage Drift: ±2.5 µV/°C (Maximum)
  • Low Noise: 5.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • High Common-Mode Rejection: 120 dB (Minimum)
  • Low Bias Current: ±5 pA (Typical)
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Wide Bandwidth: 10-MHz GBW
  • High Slew Rate: 20 V/µs
  • Low Quiescent Current: 1 mA per Amplifier (Typical)
  • Wide Supply: ±2.25 V to ±18 V, +4.5 V to +36 V
  • EMI- and RFI-Filtered Inputs
  • Differential Input Voltage Range to Supply Rail
  • High Capacitive Load Drive Capability: 1 nF
  • Industry Standard Packages:
    • Single in SOIC-8, SOT-5, and VSSOP-8
    • Dual in SOIC-8 and VSSOP-8
    • Quad in SOIC-14 and TSSOP-14

OPA4197에 대한 설명

The OPAx197 family (OPA197, OPA2197, and OPA4197) is a new generation of 36-V operational amplifiers.

These devices offer outstanding dc precision and ac performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±25 µV, typical), low offset drift (±0.25 µV/°C, typ), and 10-MHz bandwidth.

Unique features such as differential input-voltage range to the supply rail, high output current (±65 mA), high capacitive load drive of up to 1 nF, and high slew rate (20 V/µs) make the OPA197 a robust, high-performance operational amplifier for high-voltage, industrial applications.

The OPA197 family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA4197IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기