14-pin (PW) package image

OPA4206APWR 활성

Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA4206의 주요 특징

  • Integrated input overvoltage protection up to ±40 V beyond supplies
  • e-trim™ operational amplifier performance
    • Low offset voltage: 25 µV (max)
    • Low offset voltage drift: ±0.5 µV/°C (max)
  • Super beta inputs
    • Input bias current: 500 pA (max)
    • Input current noise: 110 fA/√ Hz
  • Low noise
    • 0.1-Hz to 10-Hz: 0.2 µV PP
    • Voltage noise: 8 nV/√ Hz
  • A OL, CMRR, and PSRR: > 124 dB (full temperature range)
  • Gain bandwidth product: 3.6 MHz
  • Low quiescent current: 240 µA (max)
  • Slew rate: 4 V/µs
  • Overload power limiter
  • Rail-to-rail output
  • EMI and RFI filtered inputs
  • Wide supply: 4.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C

OPA4206에 대한 설명

The OPA206, OPA2206, and OPA4206 ( OPAx206) are the next generation of the industry-standard OPAx277 family with the added feature of input overvoltage protection. These precision, bipolar, e‑trim ™ op amps with super-beta inputs use TI’s proprietary trimming technology to achieve an input offset voltage of ±4 µV (typical) and an input offset voltage drift of ±0.08 µV/°C (typical). The input overvoltage protection activates when the input signal exceeds the supply range and protects up to 40 V beyond either supply. This feature eliminates the need for external circuitry to prevent amplifier damage, thereby reducing size and costs.

The OPAx206 provide a speed-to-power ratio of 3.6 MHz for a mere 220 µA (typical). These devices also achieve a low voltage noise density of only 8 nV/√ Hz at 1 kHz. The super-beta inputs of the OPAx206 have a very low input bias current of 100 pA (typical) and a current noise density of 110 fA/√ Hz.

The high performance of the OPAx206 make these devices an excellent choice for systems requiring high precision and low power consumption, such as high-density analog input modules in programmable logic controllers, field and portable instrumentation systems, and source measurement units. The OPA205 and OPA2205 are related devices with the same op amp core without the input protection, but with improved broadband noise (7.2 nV/√ Hz).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기