14-pin (PW) package image

OPA4727AIPW 활성

e-trim™ 20MHz, 고정밀 CMOS 연산 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA4727AIPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

OPA4727의 주요 특징

  • OFFSET: 15µV (typ), 150µV (max)
  • DRIFT: 0.3µV/°C (typ), 1.5µV/°C (max)
  • BANDWIDTH: 20MHz
  • SLEW RATE: 30V/µs
  • BIAS CURRENT: 500pA (max)
  • LOW NOISE: 6nV/Hz at 100kHz
  • THD+N: 0.0003% at 1kHz
  • QUIESCENT CURRENT: 4.3mA/ch
  • SUPPLY VOLTAGE: 4V to 12V
  • SHUTDOWN MODE (OPA728): 6µA
  • APPLICATIONS
    • OPTICAL NETWORKING
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • INTEGRATORS
    • ACTIVE FILTERS
    • A/D CONVERTER DRIVERS
    • I/V CONVERTER FOR DACs
    • HIGH PERFORMANCE AUDIO
    • PROCESS CONTROL
    • TEST EQUIPMENT

e-trim is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

OPA4727에 대한 설명

The OPA727 and OPA728 series op amps use a state-of-the-art 12V analog CMOS process and e-trim, a package-level trim, offering outstanding dc precision and ac performance. The extremely low offset (150µV max) and drift (1.5µV/°C) are achieved by trimming the IC digitally after packaging to avoid the shift in parameters as a result of stresses during package assembly. To correct for offset drift, the OPA727 and OPA728 family is trimmed over temperature. The devices feature very high CMRR and open-loop gain to minimize errors.

Excellent ac characteristics, such as 20MHz GBW, 30V/µs slew rate and 0.0003% THD+N make the OPA727 and OPA728 well-suited for communication, high-end audio, and active filter applications. With a bias current of less than 500pA, they are well suited for use as transimpedance (I/V-conversion) amplifiers for monitoring optical power in ONET applications.

Optimized for single-supply operation up to 12V, the input common-mode range extends to GND for true single-supply functionality. The output swings to within 150mV of the rails, maximizing dynamic range. The low quiescent current of 4.3mA makes it well-suited for use in battery-operated equipment. The OPA728 shutdown version reduces the quiescent current to typically 6µA and features a reference pin for easy shutdown operation with standard CMOS logic in dual-supply applications.

For ease of use, the OPA727 and OPA728 op amp families are fully specified and tested over the supply range of 4V to 12V. The OPA727 (single) and OPA728 (single with shutdown) are available in MSOP-8 and DFN-8; the OPA2727 (dual) is available in DFN-8 and SO-8; and the quad version OPA4727 in TSSOP-14. All versions are specified for operation from -40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA4727AIPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.