5-pin (KC) package image

OPA544T 활성

고전류(일반 4A 유형), 고전압, 연산 증폭기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $14.608
100 249 $12.760
250 999 $9.838
1,000 + 99,999,999 $8.800

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-220 (KC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 49 | TUBE

OPA544의 주요 특징

  • HIGH OUTPUT CURRENT: 2A min
  • WIDE POWER SUPPLY RANGE: ±10 to ±35V
  • SLEW RATE: 8V/µs
  • INTERNAL CURRENT LIMIT
  • THERMAL SHUTDOWN PROTECTION
  • FET INPUT: IB = 100pA max
  • 5-LEAD TO-220 PLASTIC PACKAGE
  • 5-LEAD SURFACE MOUNT PACKAGE

OPA544에 대한 설명

The OPA544 is a high-voltage/high-current operational amplifier suitable for driving a wide variety of high power loads. High performance FET op amp circuitry and high power output stage are combined on a single monolithic chip.

The OPA544 is protected by internal current limit and thermal shutdown circuits.

The OPA544 is available in industry-standard 5-lead TO-220 and 5-lead surface-mount power packages. Its copper tab allows easy mounting to a heat sink for excellent thermal performance. It is specified for operation over the extended industrial temperature range, -40°C to +85°C.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $14.608
100 249 $12.760
250 999 $9.838
1,000 + 99,999,999 $8.800

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기