11-pin (KVC) package image

OPA549MKVC 활성

고전압, 고전류 연산 증폭기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $27.991
100 249 $24.881
250 999 $20.454
1,000 + 99,999,999 $18.295

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-OTHER (KVC) | 11
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

OPA549-HIREL의 주요 특징

  • High Output Current:
    • 8-A Continuous
    • 10-A Peak
  • Wide Power Supply Range:
    • Single Supply: 8 V to 60 V
    • Dual Supply: ±4 V to ±30 V
  • Wide Output Voltage Swing
  • Fully Protected:
    • Thermal Shutdown
    • Adjustable Current
  • Output Disable Control
  • Thermal Shutdown Indicator
  • High Slew Rate: 9 V/µs
  • Control Reference Pin
  • 11-Lead Power Package

OPA549-HIREL에 대한 설명

The OPA549 is a low-cost, high-voltage and high-current operational amplifier ideal for driving a wide variety of loads. This laser-trimmed monolithic integrated circuit provides excellent low-level signal accuracy and high output voltage and current.

The OPA549 operates from either single or dual supplies for design flexibility. The input common-mode range extends below the negative supply.

The OPA549 is internally protected against over-temperature conditions and current overloads. In addition, the OPA549 provides an accurate, user-selected current limit. Unlike other designs which use a power resistor in series with the output current path, the OPA549 senses the load indirectly. This allows the current limit to be adjusted from 0 A to 10 A with a resistor or potentiometer, or controlled digitally with a voltage-out or current-out digital-to-analog converter (DAC).

The enable/status (E/S) pin provides two functions. It can be monitored to determine if the device is in thermal shutdown, and it can be forced low to disable the output stage and effectively disconnect the load.

The OPA549 is available in an 11-lead power package. Its copper tab allows easy mounting to a heat sink for excellent thermal performance. Operation is specified over the temperature range of −55°C to 125°C.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $27.991
100 249 $24.881
250 999 $20.454
1,000 + 99,999,999 $18.295

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기