5-pin (DBV) package image

OPA607IDBVR 활성

비용에 민감한 시스템을 위한 저전력, 정밀, 50MHz 비보상 CMOS 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA607IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA607의 주요 특징

  • Gain Bandwidth Product (GBW): 50 MHz
  • Quiescent Current: 900 µA (Typical)
  • Broadband Noise: 3.8 nV/√Hz
  • Input Offset Drift: 1.5 µV/°C (Maximum)
  • Offset Voltage: 120 µV (Typical)
  • Input Bias Current: 10 pA (Maximum)
  • Rail-to-Rail Output (RRO)
  • Decompensated, Gain ≥ 6 V/V (Stable)
  • Power Down Current: 1 µA (Maximum)
  • Supply Range: 2.2 V to 5.5 V

OPA607에 대한 설명

The OPA607 and OPA2607 devices are decompensated, minimum gain of 6 V/V stable, general-purpose CMOS operational amplifier with low noise of 3.8 nV/√ Hz and a GBW of 50 MHz. The low noise and wide bandwidth of the OPAx607 devices make them attractive for general-purpose applications which require a good balance between cost and performance. The high-impedance CMOS inputs make the OPAx607 devices an ideal amplifier to interface with sensors with high output impedance (for example, piezoelectric transducers).

The OPAx607 devices feature a Power Down mode with a maximum quiescent current of less than 1 µA, making the device suitable for use in portable battery-powered applications. The rail-to-rail output (RRO) of the OPAx607 devices can swing up to 8 mV from the supply rails, maximizing dynamic range.

The OPAx607 is optimized for low supply voltage operation as low as 2.2 V (±1.1 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and is specified over the temperature range of –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA607IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기