OPA656UB 구형

광대역, 유니티 게인 안정 FET 입력 연산 증폭기

OPA656UB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
OPA814DR 활성 600MHz, 고정밀 유니티 게인 안정 FET 입력 연산 증폭기
OPA656UB/2K5 활성 광대역, 유니티 게인 안정 FET 입력 연산 증폭기 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA656UB/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 OPA656 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

OPA656의 주요 특징

  • Wide bandwidth:
    • Gain-bandwidth product: 230MHz
    • Unity-gain bandwidth: 550MHz
    • Large-signal bandwidth (2VPP): 150MHz
  • High precision:
    • Input offset voltage: 600µV (maximum)
    • Input offset voltage drift: 6µV/°C (maximum)
  • Input voltage noise: 6nV/√Hz
  • Input bias current: 2pA
  • Low distortion (RL = 200Ω, VO = 2VPP):
    • HD2, HD3 at 5MHz: –80dBc, –100dBc
  • Supply range: 8V to 12V

OPA656에 대한 설명

The OPA656 combines a wideband, unity-gain stable, voltage-feedback operational amplifier with a low-noise junction gate field-effect transistor (JFET) input stage to offer an ultra high dynamic-range amplifier for transimpedance applications and high-speed data acquisition front-ends. Extremely low dc errors give good precision in both optical applications and test and measurement.

The OPA656 features ultra-low input voltage noise (6nV/√Hz) to achieve a very low integrated noise in transimpedance applications. The combination of high input impedance and low input voltage noise makes the OPA656 an excellent wideband transimpedance amplifier in optical test and communication equipment, as well as medical and scientific instrumentation.

The OPA656 features a wide gain bandwidth of 230MHz. The large-signal bandwidth of 150MHz and low distortion make the OPA656 an excellent choice in high-speed digitizer front-ends, active probes, and other test and measurement front ends.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA656UB/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.