5-pin (DBV) package image

OPA659IDBVR 활성

650MHz 유니티 게인 안정 JFET 입력 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
OPA817DTKR 활성 800MHz, 고정밀 유니티 게인 안정 FET 입력 연산 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA659IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 OPA659 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA659의 주요 특징

  • High Bandwidth: 650 MHz (G = 1 V/V)
  • High Slew Rate: 2550 V/µs (4-V Step)
  • Excellent THD: –78 dBc at 10 MHz
  • Low Input Voltage Noise: 8.9 nV/√Hz
  • Fast Overdrive Recovery: 8 ns
  • Fast Settling time (1% 4-V Step): 8 ns
  • Low Input Offset Voltage: ±1 mV
  • Low Input Bias Current: ±10 pA
  • High Output Current: 70 mA

OPA659에 대한 설명

The OPA659 combines a very wideband, unity-gain stable, voltage-feedback operational amplifier with a JFET-input stage to offer an ultra-high dynamic range amplifier for high impedance buffering in data acquisition applications such as oscilloscope front-end amplifiers and machine vision applications such as photodiode transimpedance amplifiers used in wafer inspection.

The wide 650-MHz unity-gain bandwidth is complemented by a very high 2550-V/µs slew rate.

The high input impedance and low bias current provided by the JFET input are supported by the low 8.9-nV/&radic:Hz input voltage noise to achieve a very low integrated noise in wideband photodiode transimpedance applications.

Broad transimpedance bandwidths are possible with the high 350-MHz gain bandwidth product of this device.

Where lower speed with lower quiescent current is required, consider the OPA656. Where unity-gain stability is not required, consider the OPA657.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA659IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.