6-pin (DBV) package image

OPA734AIDBVR 활성

단일 0.05uV/섭씨(최대) 단일 공급 CMOS 연산 증폭기, 제로 드리프트 시리즈(셧다운 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA734AIDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA734의 주요 특징

  • LOW OFFSET VOLTAGE: 5µV (max)
  • ZERO DRIFT: 0.05µV/°C max
  • QUIESCENT CURRENT: 750µA (max)
  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • LOW BIAS CURRENT: 200pA (max)
  • SHUTDOWN
  • MicroSIZE PACKAGES
  • WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 12V
  • APPLICATIONS
    • TRANSDUCER APPLICATIONS
    • TEMPERATURE MEASUREMENTS
    • ELECTRONIC SCALES
    • MEDICAL INSTRUMENTATION
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • HANDHELD TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA734에 대한 설명

The OPA734 and OPA735 series of CMOS operational amplifiers use auto-zeroing techniques to simultaneously provide low offset voltage (5µV max), and near-zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low quiescent current amplifiers offer high input impedance and rail-to-rail output swing within 50mV of the rails. Either single or bipolar supplies can be used in the range of +2.7V to +12V (±1.35V to ±6V). They are optimized for low-voltage, single-supply operation.

The OPA734 family includes a shutdown mode. Under logic control, the amplifiers can be switched from normal operation to a standby current that is 9µA (max) and the output placed in a high-impedance state.

The single version is available in the MicroSIZE SOT23-5 (SOT23-6 for shutdown version) and the SO-8 packages. The dual version is available in the MSOP-8 and SO-8 packages (MSOP-10 only for the shutdown version). All versions are specified for operation from –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA734AIDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.