8-pin (DSG) package image

OPA855IDSGT 활성

양극 입력을 지원하는 8GHz 게인 대역폭 제품, 비보상 트랜스임피던스 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA855IDSGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DSG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

OPA855의 주요 특징

  • High gain bandwidth product: 8 GHz
  • Decompensated, gain ≥ 7 V/V (stable)
  • Low input voltage noise: 0.98 nV/√Hz
  • Slew rate: 2750 V/µs
  • Low Input capacitance:
    • Common-mode: 0.6 pF
    • Differential: 0.2 pF
  • Wide input common-mode range:
    • 0.4 V from positive supply
    • 1.1 V from negative supply
  • 3 VPP total output swing
  • Supply voltage range: 3.3 V to 5.25 V
  • Quiescent current: 17.8 mA
  • Package: 8-pin WSON
    • Bare die (preview)
  • Temperature range: –40°C to +125°C

OPA855에 대한 설명

The OPA855 is a wideband, low-noise operational amplifier with bipolar inputs for wideband transimpedance and voltage amplifier applications. When the device is configured as a transimpedance amplifier (TIA), the 8-GHz gain bandwidth product (GBWP) enables high closed-loop bandwidths at transimpedance gains of up to tens of kΩs.

The following graph shows the bandwidth and noise performance of the OPA855 as a function of the photodiode capacitance when the amplifier is configured as a TIA. The total noise is calculated along a bandwidth range extending from DC to the calculated frequency (f) on the left scale. The OPA855 package has a feedback pin (FB) that simplifies the feedback network connection between the input and the output.

The OPA855 is optimized to operate in optical time-of-flight (ToF) systems where the OPA855 is used with time-to-digital converters, such as the TDC7201. Use the OPA855 to drive a high-speed analog-to-digital converter (ADC) in high-resolution LIDAR systems with a differential output amplifier, such as the THS4541 or LMH5401.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA855IDSGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기