28-pin (RHF) package image

OPT3101RHFR 활성

ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPT3101RHFT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHF) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPT3101의 주요 특징

  • Long-Range Distance Measurement, Obstacle Detection and Avoidance
  • Flexibility to Customize Design With a Wide Variety of Photodiodes and Emitters
  • Sample Rate up to 4 kHz
  • 16-Bit Distance Output at 15-m Unambiguous Range
  • De-Aliasing to Extend the Distance Range
  • Supports 3 Transmitter Channels for Multi-Zone Operation
  • Excellent Ambient and Sunlight Rejection
  • 200-nA Full-Scale Signal Current
  • 88-dB Signal Phase Dynamic Range at 1 kHz
  • Supports DC Ambient up to 200 µA, 60-dB Rejection for Ambient at 1 kHz
  • Distance Measurement Independent of Object Reflectivity
  • Adaptive HDR to Save Power and Increase the Dynamic Range
  • Configurable Event Detection and Interrupt Output Mechanism
  • I2C Interface for Control and Data
  • Integrated Illumination Driver With Programmable Current Control up to 173 mA
  • Integrated Temperature Sensor for Calibration
  • Single 3.3-V or 1.8-V and 3.3-V Supply Operation
  • Operating Ambient Temperature: –40 to 85°C

OPT3101에 대한 설명

The OPT3101 device is a high-speed, high-resolution AFE for continuous-wave, time-of-flight based proximity sensing and range finding. The device integrates the complete depth processing pipeline that includes the ADC, timing sequencer, and the digital processing engine. The device also has a built-in illumination driver that covers most of the target applications.

Given the high ambient rejection ratio, the device can support very high ambient conditions, including full sunlight of 130 klx.

The timing sequencer is highly configurable to provide for application-specific trade-offs of power versus performance.

The device provides depth data that consists of phase, amplitude, and ambient measurements. The calibration subsystem supports phase-data calibration for inaccuracies resulting from temperature and crosstalk.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPT3101RHFT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.