PGA113
- Rail-to-Rail Input and Output
- Offset: 25 µV (Typical), 100 µV
(Maximum) - Zerø Drift: 0.35 µV/°C (Typical), 1.2 µV/°C
(Maximum) - Low Noise: 12 nV/√Hz
- Input Offset Current: ±5 nA Maximum (25°C)
- Gain Error: 0.1% Maximum (G ≥ 32),
0.3% Maximum (G > 32) - Binary Gains: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (PGA112,
PGA116) - Scope Gains: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200
(PGA113, PGA117) - Gain Switching Time: 200 ns
- 2 Channel MUX: PGA112, PGA113
10 Channel MUX: PGA116, PGA117 - Four Internal Calibration Channels
- Amplifier Optimized for Driving CDAC ADCs
- Output Swing: 50 mV to Supply Rails
- AVDD and DVDD for Mixed Voltage Systems
- IQ = 1.1 mA (Typical)
- Software and Hardware Shutdown: IQ ≤ 4 µA
(Typical) - Temperature Range: –40°C to 125°C
- SPI™ Interface (10 MHz) With Daisy-Chain
Capability
The PGA112 and PGA113 devices (binary and scope gains) offer two analog inputs, a three-pin SPI interface, and software shutdown in a 10-pin, VSSOP package. The PGA116 and PGA117 (binary and scope gains) offer 10 analog inputs, a SPI interface with daisy-chain capability, and hardware and software shutdown in a 20-pin TSSOP package.
All versions provide internal calibration channels for system-level calibration. The channels are tied to GND, 0.9 VCAL, 0.1 VCAL, and VREF, respectively. VCAL, an external voltage connected to Channel 0, is used as the system calibration reference. Binary gains are: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128; scope gains are: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, and 200.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PGA113EVM-B — PGA113 평가 모듈 개정판 B
The PGA113EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA113 programmable gain amplifier. The PGA113EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA113. The second board is (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치