PGA849
- Differential to single-ended conversion
- Eight pin-programmable binary gains
- G (V/V) = ⅛, ¼, ½, 1, 2, 4, 8, and 16
- Low gain error drift: ±2ppm/°C (maximum)
- Faster signal processing:
- Wide bandwidth: 10MHz at all gains
- High slew rate: 35V/µs at G ≥ ½ V/V
- Settling time: 700ns to 0.01%, 950ns to 0.0015%
- Input stage noise: 8.6nV/√Hz at G = 16V/V
- Filter option to achieve better SNR
- Input overvoltage protection to ±40V beyond supplies
- Input-stage supply range:
- Single supply: 8V to 36V
- Dual supply: ±4V to ±18V
- Independent output power-supply pins
- Output-stage supply range:
- Single supply: 4.5V to 36V
- Dual supply: ±2.25V to ±18V
- Specified temperature range: –40°C to +125°C
- Small package: 3mm × 3mm QFN
The PGA849 is a wide-bandwidth, low-noise programmable gain instrumentation amplifier for differential-to-single-ended conversion. The PGA849 is equipped with eight binary gain settings, from an attenuating gain of 0.125V/V to a maximum of 16V/V, using three digital gain selection pins.
The PGA849 architecture is optimized to drive inputs of high-resolution, precision analog-to-digital converters (ADCs) with sampling rates up to 1MSPS without the need for an additional ADC driver. The output-stage power supplies are decoupled from the input stage to protect the ADC or downstream devices against overdrive damage.
The super-beta input transistors offer an impressively low input bias current, which in turn provides a very low input current noise density of 0.3pA/√Hz, making the PGA849 a versatile choice for virtually any sensor type. The low-noise current-feedback front-end architecture offers exceptional gain flatness even at high frequencies, making the PGA849 an excellent high-impedance sensor readout device. Integrated protection circuitry on the input pins handles overvoltages of up to ±40V beyond the power-supply voltages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | PGA849 Low-Noise, Wide-Bandwidth, Precision Programmable Gain Instrumentation Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/12/12 |
| Product overview | PGA855 and PGA849 Product Overview (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/11 | |
| Application note | Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier | PDF | HTML | 2024/03/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design
TIDA-010945 — 통합, 저드리프트 정밀 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치