SN10502
- High Speed
- 100 MHz Bandwidth (-3 dB, G = 2)
- 900 V/µs Slew Rate
- Excellent Video Performance
- 50 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
- 0.007% Differential Gain
- 0.007° Differential Phase
- Rail-to-Rail Output Swing
- VO = -4.5 / 4.5 (RL= 150 Ω)
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Ultralow Distortion
- HD2 = -78 dBc (f = 5 MHz, RL = 150 Ω)
- HD3 = -85 dBc (f = 5 MHz, RL = 150 Ω)
- Wide Range of Power Supplies
- VS = 3 V to 15 V
- APPLICATIONS
- Video Line Driver
- Imaging
- DVD / CD ROM
- Active Filtering
- General Purpose Signal Chain Conditioning
The SN1050x family is a set of rail-to-rail output single, dual, and triple low-voltage, high-output swing, low-distortion high-speed amplifiers ideal for driving data converters, video switching, or low distortion applications. This family of voltage-feedback amplifiers can operate from a single 15-V power supply down to a single 3-V power supply while consuming only 14 mA of quiescent current per channel. In addition, the family offers excellent ac performance with 100-MHz bandwidth, 900-V/µs slew rate and harmonic distortion (THD) at -78 dBc at 5 MHz.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | High-Speed Rail-to-Rail Output Video Amplifiers datasheet (Rev. B) | 2004/01/29 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)
계산 툴
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치