SN54HC175
- Wide operating voltage range of 2 V to 6 V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL Loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Contain four flip-flops with double-rail outputs
- Typical tpd = 13 ns
- ±4-mA output drive at 5 V
- Low input current of 1 µA max
These positive-edge-triggered D-type flip-flops have a direct clear (CLR) input. The ’HC175 devices feature complementary outputs from each flip-flop.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치