SN54HCT373-SP
- Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
- High-current 3-state true outputs can drive up to 15 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Typical tpd =21 ns
- ±6-mA output drive at 5 V
- Low input current of 1 µA max
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Eight high-current latches in a single package
- Full parallel access for loading
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치