패키징 정보
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE |
SN74ACT11의 주요 특징
- 4.5V to 5.5V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 10.5ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT11에 대한 설명
The ACT11 devices contain three independent 3-input AND gates. These devices perform the Boolean function Y = A • B • C or Y = A + B + C in positive logic.