SN74HC594
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- High-Current Outputs Can Drive up to
15 LSTTL Loads - Low Power Consumption, 80-µA Maximum ICC
- Typical tpd = 15 ns
- ±6-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Maximum
- 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers With
Storage - Independent Direct Overriding Clears on Shift and
Storage Registers - Independent Clocks for Both Shift and
Storage Registers
The SNx4HC594 devices contain an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. Separate clocks and direct overriding clear (RCLR, SRCLR) inputs are provided on both the shift and storage registers. A serial (QH) output is provided for cascading purposes.
Both the shift register (SRCLK) and storage register (RCLK) clocks are positive edge triggered. If both clocks are connected together, the shift register always is one count pulse ahead of the storage register.
The parallel (QA QH) outputs have high-current capability. QH is a standard output.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치