14-pin (DYY) package image

SN74HCS74QDYYRQ1 활성

클리어 및 프리셋을 지원하는 오토모티브 슈미츠 트리거 입력 듀얼 D형 양극 에지 트리거 플립플롭

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DYY) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

SN74HCS74-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 6 V

SN74HCS74-Q1에 대한 설명

The device contains two independent D-type positive-edge-triggered flip-flops. All inputs include Schmitt triggers, allowing for slow or noisy input signals. A low level at the preset ( PRE) input sets the output high. A low level at the clear ( CLR) input resets the output low. Preset and clear functions are asynchronous and not dependent on the levels of the other inputs. When PRE and CLR are inactive (high), data at the data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to the outputs (Q, Q) on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a voltage level and is not directly related to the rise time of the input clock (CLK) signal. Following the hold-time interval, data at the data (D) input can be changed without affecting the levels at the outputs (Q, Q).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.