16-pin (D) package image

SN74LS595D 구형

출력 레지스터가 포함된 직렬 입력 시프트 레지스터

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $10.825
100 249 $9.455
250 999 $7.290
1,000 + 99,999,999 $6.521

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LS595DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $5.555 1 99 $9.221 100 249 $8.055 250 999 $6.210 1,000 + 99,999,999 $5.555

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74LS595 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

SN74LS595의 주요 특징

  • 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers with Storage
  • Choice of 3-State ('LS595) or Open-Collector ('LS596) Parallel Outputs
  • Shift Register Has Direct Clear
  • Accurate Shift Frequency:DC to 20 MHz

 

SN74LS595에 대한 설명

These devices each contain an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state ('LS595) or open-collector ('LS596) outputs. Separate clocks are provided for both the shift register and the storage register. The shift register has a direct-overriding clear, serial input, and serial output pins for cascading.

Both the shift register and storage register clocks are positive-edge triggered. If the user wishes to connect both clocks together, the shift register state will always be one clock pulse ahead of the storage register.

 

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $10.825
100 249 $9.455
250 999 $7.290
1,000 + 99,999,999 $6.521

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LS595DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $5.555 1 99 $9.221 100 249 $8.055 250 999 $6.210 1,000 + 99,999,999 $5.555

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기