SN74LV165A
- VCC operation of 2 V to 5.5 V
- Maximum tpd of 10.5 ns at 5 V
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV165A device is a parallel-load, 8-bit shift registers designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.
When the device is clocked, data is shifted toward the serial output QH. Parallel-in access to each stage is provided by eight individual direct data inputs that are enabled by a low level at the shift/load (SH/ LD) input. The LV165A devices feature a clock-inhibit function and a complemented serial output, Q H.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the devices when they are powered down.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV165A Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet (Rev. R) | PDF | HTML | 2023/03/16 |
Application note | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/12/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
TIDA-01509 — 광학 스위치를 사용하여 손상된 배선 감지 레퍼런스 설계
TIDA-01508 — Sub 1W, 16채널, 절연 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치